Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SILVYN® UI COMPACT M AISI 304 conduit gland
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® UI COMPACT M NPB

Hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 5/16; Odolnost proti UV záření; IP 40;

SILVYN® UI COMPACT M16X1.5/1 NPB

61803870

Přidat do porovnání produktů

Cena

466,62 Kč

(46.662,11 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti chemikáliím
  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Velká pevnost v tahu
  • Odolnost proti korozi

Použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® UI 511