SILVYN®UI 511 koncové hrdlo

SILVYN® UI koncové hrdlo – koncové hrdlo pro SILVYN® UI 511

Zajišťuje ochranu kabelů před poškozením

Teplotně odolný Spolehlivost

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vhodné pro SILVYN® UI 511 Základní jednotka Bázová cena
61798091 5/16" 5/16"
61798096 3/8" 3/8"
61798097 1/2" 1/2"
61798092 3/4" 3/4"
61798093 1" 1"
61798094 1 1/4" 1 1/4"
61798090 1 1/2" 1 1/2"
61798095 2" 2"
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Kabel lze chránit proti poškození

Oblasti použití

  • Zakrytí konců ochranné hadice
  • Všude tam, kde se nepoužívá hadicové šroubení
  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® UI 511

Vlastnosti výrobku

  • Koncové hrdlo k zakrytí konců hadice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: ukončovací hrdlo pro ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka pro ochrannou hadici

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +260 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.