61804600
SILVYN® SSUE
Ochranná hadice s jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 6.8mm; Vnější průměr: 9.1mm; Jmenovitá velikost: 10; Nerezová ocel
SILVYN® SSUE 10 / 6.8X9.1 25M
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.185,24 Kč
(28.740,94 Kč/100 M)
25 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Pevnost v tahu
- Odolnost proti korozi
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
- Odolnost proti horku
Použití
- Offshore zařízení
- Měřicí technika
- Investiční výstavba
- Ve vlhkých prostorech nebo venku
- Aplikace s mechanickým namáháním