SILVYN® AS

SILVYN® AS spirálovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem

Odolnost proti horku Mechanická odolnost Robustní Teplotně odolný

CE VDE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Vhodné pro SILVYN® MSK-M Vhodné pro SILVYN® US-M Vhodné pro SILVYN® US Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pevnost v tahu
  • Zvýšená pevnost při sešlápnutí
  • Flexibilní
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Odolnost proti horku

Oblasti použití

  • Automatizační technika
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Aplikace s mechanickým namáháním

Odkazy na normy / schválení

  • VDE
  • DIN 49012, odpovídá konstrukčnímu typu G dle DIN EN IEC 61386-23
  • V prostorech s nebezpečím výbuchu dle EN 1127-1

Konstrukce

  • Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem

Poznámky

  • Balicí jednotka 10 m (na vyžádání)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23

Materiál

  • Galvanizovaná ocel

Teplotní rozsah

  • Do +220 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.