SILVYN® EDU-AS
SILVYN® EDU-AS spirálovitě vinutá kovová ochranná hadice, s opletem z ocelových drátů na ochranu proti horkým šponám
Výhody
- Ochrana proti horkým šponám
- Pevnost v tahu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Flexibilní
- Pro vysoké mechanické namáhání
Oblasti použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Automatizační technika
- Všude tam, kde mohou jiskry při svařování
a horké třísky poškodit kabely a vodiče - Aplikace s mechanickým namáháním
Odkazy na normy / schválení
- VDE
- DIN 49012, odpovídá konstrukčnímu typu K dle DIN EN IEC 61386-23
- V prostorech s nebezpečím výbuchu dle EN 1127-1
Konstrukce
- Šroubovitě vinutá kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
- Oplet z pozinkovaných ocelových drátů
Poznámky
- Balicí jednotka 10 m (na vyžádání)
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice
-
Certifikace
- IEC EN 61386-23
-
Materiál
- Galvanizovaná ocel
Oplet: pozinkovaný ocelový drát -
Teplotní rozsah
- Do +220 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.