64400500
Ochranná hadice s opletem a jednoduše falcovým profilem; Vnitřní průměr: 7mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 10; Ocel
SILVYN® EMC AS-CU 10 / 7X10 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
25.262,14 Kč
(50.524,29 Kč/100 M)
50 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Optimální ochrana EMC
- Pevnost v tahu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Flexibilní
- Vysoká mechanická odolnost
Použití
- Strojírenství
- Automobilový průmysl
- Dopravní technika
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Všude tam, kde se mohou vyskytovat rušivá elektromagnetická pole