SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH – poniklovaná mosazná hadicová spojka do prostředí ATEX, integrované odlehčení tahu kabelu
- Celosvětově platná certifikace IECEx
- Optimální 360° kontakt se stíněním
Výhody
- Rychlá a snadná montáž
- Rychlejší, komfortnější kontakt se stíněním
- Optimální odlehčení tahu kabelu a hadice
- Maximální utěsnění kabelu
- Velký rozsah sevření
Oblasti použití
- Přístroje, stroje a zařízení chráněné zajištěným provedením "e" a proti vznícení prachu závěrem "t"
- Chemický a petrochemický průmysl
- Investiční výstavba
- Používá se v oblastech, kde kabely a vodiče potřebují speciální mechanickou ochranu
Vlastnosti výrobku
- Kombinace SILVYN® a SKINTOP®
Konstrukce
- SILVYN® hadicové spojení díky vnitřní dutince a převlečné matici
- Metrický připojovací závit dle DIN EN 60423
Poznámky
- Použití ve výbušném prostředí je povoleno pouze s kovovou hadicí bez plastového pláště
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
-
Certifikace
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X -
Materiál
- Základní typ: Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění vývodky: CR/NBR Těsnění hadice: TPE
- EMC kartáč: mosaz
-
Zkoušky
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Krytí
- Kabel: IP 68
Hadice: IP 40 se SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU -
Teplotní rozsah
- -30 °C až +90 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.