SILVYN® MSK-M BRUSH
SILVYN® MSK-M BRUSH – poniklovaná mosazná hadicová spojka s EMC stíněním, integrované odlehčení tahu kabelu
- Hadicové šroubení s inovativním řešením BRUSH
- Optimální 360° kontakt se stíněním
Výhody
- Rychlá a snadná montáž
- Rychlejší, komfortnější kontakt se stíněním
- Optimální odlehčení tahu kabelu a hadice
- Maximální utěsnění kabelu
- Velký rozsah sevření
Oblasti použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Těžký průmysl
- V prostředí náročném z hlediska EMC
Vlastnosti výrobku
- Kombinace SILVYN® a SKINTOP®
Poznámky
- Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
-
Materiál
- Základní typ: Těleso: poniklovaná mosaz Těsnění vývodky: CR/NBR Těsnění hadice: TPE
- EMC kartáč: mosaz
-
Krytí
- Na straně kabelu: IP 68 Na straně hadice: IP 40 se SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CU IP 65 se SILVYN®AS-P
-
Teplotní rozsah
- -30 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.