SILVYN® MSK-U-M
Univerzální připojovací hrdla s integrovaným odlehčením tahu, k použití s metrickými hadicovými šroubeními
SILVYN® MSK-U-M - univerzální připojovací hrdla pro hadicová šroubení s integrovaným odlehčením tahu
Integrované SKINTOP®odlehčení kabelu v tahu
Výhody
- Optimální odlehčení tahu kabelu a hadice
- Maximální utěsnění kabelu
- Rychlá a snadná montáž
- Velký rozsah sevření
- Bezpečné proti překroucení kabelu
Oblasti použití
- V kombinaci s metrickými hadicovými šroubeními
- Všude tam, kde mají být kabely a vodiče navíc tahově odlehčeny a utěsněny
Vlastnosti výrobku
- Kombinace SILVYN® a SKINTOP®
Poznámky
- Vhodné doplňky viz SKINTOP® metrické příslušenství
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
-
Materiál
- Těleso: Poniklovaná mosaz Vložka: Těsnicí kroužek z polyamidu: CR/NBR o-kroužek: NBR
-
Krytí
- Ze strany kabelu: IP 68 ze strany hadice: v závislosti na použitém hadicovém systému
-
Teplotní rozsah
- Staticky: -40 °C až +100 °C
- Dynamicky: -25 °C až +100 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.