SILVYN® US-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS je mosazná vložka hadice pro použití s SILVYN® US-M nebo samostatně k zakrytí ostrých zakončení hadice
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Kabel lze chránit proti poškození
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Zakrytí konců ochranné hadice
Vlastnosti výrobku
- Koncové hrdlo k zakrytí konců hadice
Konstrukce
- Závitové hrdlo
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: ukončovací hrdlo pro ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka pro ochrannou hadici
-
Materiál
- Holá mosaz
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +250 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.