SILVYN® US-M
SILVYN® US-M je poniklovaná mosazná hadicová spojka s krytím IP40/IP54/IP66 podle použité hadice
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Velká pevnost v tahu
- Prostorově úsporné
- Ochrana proti vibracím
- Univerzálně použitelné šroubení
- Rychlá a snadná montáž
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Strojírenství
- Investiční výstavba
Vlastnosti výrobku
- Kompaktní provedení
Konstrukce
- Metrický připojovací závit
- Šestihranné připojovací hrdlo
- Závitové hrdlo
- Těsnicí prvek
- Převlečná matice
Poznámky
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice
-
Materiál
- Těleso: poniklovaná mosaz
Těsnicí kroužek: TPE -
Krytí
- IP 40 (se SILVYN®AS, EDU-AS a EMC AS-CU) IP 65 (se SILVYN®AS-P)
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.