61808168
Add-on; Jmenovitá velikost: 10; Mosaz; Bez halogenů
SILVYN® US-MS-DR 10
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.708,05 Kč
(17.416,10 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Umožňuje vybíjení rušivého proudu díky vodivému spojení se šroubením SILVYN® US-M/US
- Při teplotách nad 100 °C se může použít přítlačný kroužek jako náhrada těsnění
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- Jako spojení EMC