SILVYN® US

SILVYN® US je vložka hadice z poniklované mosazi pro použití s SILVYN® US-M nebo samostatně k zakrytí ostrých zakončení hadice

Teplotně odolný Robustní Nároky na prostor Maximální ochrana proti vibracím

CE

Číslo výrobku Vhodná pro SKINTOP PG Vnitřní průměr mm Jmenovitá velikost hadice Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® US pro SILVYN® AS
55502661
7 6,5 10
55502662
9 10 14
55502663
11 12,5 17
55502664
13,5 14,5 19
55502665
16 16 21
55502666
21 21,5 27
55502667
29 29 36
55502668
36 38 45
55502669
48 49 56
SILVYN® US pro SILVYN® AS-P
55502671
7 6 10
55502672
9 8,5 14
55502673
11 11,5 17
55502674
13,5 13,5 19
55502675
16 15,5 21
55502676
21 20,5 27
55502677
29 27,5 36
55502678
36 36,5 45
55502679
48 47,5 56
SILVYN® US pro SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55502680
7 6 10
55502689
9 8,5 14
55502682
11 11,5 17
55502683
13,5 13,5 19
55502684
16 15,5 21
55502685
21 20,5 27
55502694
29 27,5 36
55502687
36 36,5 45
55502688
48 47,5 56
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Prostorově úsporné
  • Ochrana proti vibracím
  • Univerzálně použitelné šroubení

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Kompaktní provedení

Konstrukce

  • PG připojovací závit
  • Šestihranné připojovací hrdlo
  • Závitové hrdlo
  • Těsnicí prvek
  • Převlečná matice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Těsnicí kroužek: TPE

Krytí

  • IP 40 (se SILVYN®AS, EDU-AS a EMC AS-CU) IP 65 (se SILVYN®AS-P)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.