SILVYN® BW-K-M

SILVYN® BW-K-M je plastový upevňovací úhelník

Nároky na prostor

Číslo výrobku Metrické rozměry A (mm) B (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® BW-K-M
55000911
20 x 1.5 37,5 50 50
55000921
25 x 1.5 43 57 50
55000931
32 x 1,5 53,5 67 50
55000941
40 x 1.5 65,5 79,5 50
55000951
50 x 1.5 69,5 86 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Prostorově úsporné

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Výroba rozvaděčů
  • Všude tam, kde nemohou být ochranné hadice SILVYN® vloženy do stroje či zařízení

Konstrukce

  • Plastový upevňovací úhelník
  • 2x závitový otvor pro upevnění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Upevňovací úhelník pro ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací úhelník pro hadicová šroubení

Barva

  • RAL 7001 šedá

Materiál

  • PP

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.