SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-K-M – kovový upevňovací úhelník

Nároky na prostor

Číslo výrobku Označení výrobku A (mm) B (mm) Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® BW-M
55000531
16 40 50 25
55000541
20 40 50 25
55000551
25 50 60 25
55000561
32 60 70 25
55000571
40 70 80 25
55000572
50 80 90 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Prostorově úsporné

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Výroba rozvaděčů
  • Všude tam, kde nemohou být ochranné hadice SILVYN® vloženy do stroje či zařízení

Konstrukce

  • Ocelový fixační držák
  • 2x závitový otvor pro upevnění

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Upevňovací úhelník pro ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 6.0 Class-Description: Upevňovací úhelník pro hadicová šroubení

Materiál

  • Galvanicky pozinkovaná ocel

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.