SILVYN® spojka

SILVYN® je metrická spojka ke spojení dvou závitů

Spolehlivost Montážní čas

Číslo výrobku Označení výrobku Metrické rozměry OK mm Celková délka mm Vnější Ø mm Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® spojka
55510000
16 M16 x 1.5 20 22,5 22
55510010
20 M20 x 1.5 24 25 26
55510020
25 M25 x 1.5 29 30 32
55510030
32 M32 x 1.5 35 32,5 38
55510040
40 M40 x 1.5 48 34 53
55510050
50 M50 x 1.5 58 38 64
55510060
63 M63 x 1.5 70 45 77
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduchá montáž
  • Spojení se zajištěním odlehčení v tahu
  • Volitelné rozšíření pro všechny ochranné hadice

Oblasti použití

  • V kombinaci s:
  • Všemi metrickými šroubeními k hadicím

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000938
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Zvětšovací/zmenšovací kroužek

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000938
  • ETIM 6.0 Class-Description: Rozšíření/redukce

Materiál

  • Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah

  • Závisí na použitých šroubeních

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.