Nůžky na hadice SILVYN®

Nůžky na hadice SILVYN® zjednodušují zpracování ochranných hadic

Spolehlivost

Číslo výrobku Označení výrobku Rozsah střihání Ø mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Nůžky na hadice SILVYN®
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Bezchybné a bezpečné stříhání délek plastových ochranných hadic

Oblasti použití

  • Nůžky na nekovové ochranné hadice, např. paralelně drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: kabelové nůžky

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nůžky

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.