SILVYN® svěrák

SILVYN® nástroje pro snazší zpracování hadic SILVYN® k ochraně kabelů

Číslo výrobku Označení výrobku Rozsah řezání (průměr hadice) mm Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® svěrák
61722280 ŘEZACÍ NÁSTROJ WZ 18.3 - 45
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Oblasti použití

  • Přípravek k pravoúhlému řezání kovových ochranných hadic

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002199
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Stolní svěrák

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002199
  • ETIM 6.0 Class-Description: Svěrák

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.