55503279
Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 12.6mm; Vnější průměr: 17.8mm; Jmenovitá velikost: 3/8; Ocel;
SILVYN® FG 3/8" 12.6X17.8 WH 30M
Přidat do porovnání produktů
Cena
12.043,46 Kč
(40.144,85 Kč/100 M)
30 M na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Chrání před tekutinami
- Pevnost v tahu
- Snadné čištění díky hladkému, bílému povrchu
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Vnější plášť schválený FDA
Použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Farmaceutický průmysl
- Zařízení na balení potravin