55502439
Hadicové šroubení; M 63; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 63; Polyamid; Bez halogenů; IP 65, IP 67, IP 68 - 2 bar;
SILVYN® MPC M63 / 63 GY
Přidat do porovnání produktů
Cena
748,84 Kč
(74.884,35 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Univerzálně použitelné šroubení
- Rychlá a snadná montáž
Použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (pro vlnité i hladké hadice)