SILVYN® SI

SILVYN® SI – šedá hadice z měkkého PVC

Odolnost proti plameni Nízká hmotnost

CE

Číslo výrobku Vnitřní x vnější průměr mm Vhodné pro SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Vhodné pro SILVYN® SSV/SSVZ Vhodné pro
SILVYN® SCH
Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochrana před prachem
  • Ochrana před vlhkostí
  • Lehká ochrana proti oděru

Oblasti použití

  • Jednoduchá ochrana kabelů
  • Přídavná izolace
  • Svazkování a vedení kabelů a vodičů

Vlastnosti výrobku

  • Flexibilní
  • Měkký

Konstrukce

  • Hadice z měkčeného PVC

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice

Poznámky

  • Plameni odolná a samozhášivá
    Elektrická pevnost: 25 kV/mm
    Odolnost proti přetržení: 23 N/mm²
    Tvrdost Shore A: 75 až 90

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Měkčený PVC

Teplotní rozsah

  • -5 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.