SILVYN® SP

SILVYN® SP – šedá PVC hadice

Mechanická odolnost Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Vhodné pro SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Vhodné pro SILVYN® USK-M Vhodné pro SILVYN® SSV/SSVZ Vhodné pro SILVYN® USK Vhodné pro
SILVYN® SCH
Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080
45.0 x 51.0 240 50 x 1,5 - 42 - 40 - 60 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochrana před mechanickým namáháním
  • Ochrana před prachem
  • Ochrana před vlhkostí

Oblasti použití

  • Ochrana kabelů
  • Přídavná izolace
  • Svazkování a vedení kabelů a vodičů

Vlastnosti výrobku

  • Flexibilní
  • Tvarově stabilní

Konstrukce

  • Zabudovaná vnitřní spirála z tvrdého PVC
  • Plášť z měkčeného PVC

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23

Barva

  • RAL 7001 stříbřitě šedá

Materiál

  • Měkčený PVC se spirálou z tvrdého PVC, SBR/NBR

Teplotní rozsah

  • -15 °C až +60 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.