SILVYN® FD-PU

SILVYN® FD-PU velmi flexibilní ochranná hadice vyrobená z PUR

Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Odolnost proti olejům Energetický řetěz Teplotně odolný

CE VDE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Vhodné pro SILVYN® USK-M/US-M Vhodné pro SILVYN® LKI-M/MSK-M Vhodné pro SILVYN® USK/US/LKI/EE-K Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® FD-PU
64453660
10 7 x 10 8 10 x 1,0 12 x 1,5 7 10
64453670
14 10 x 14 10 12 x 1,5 16 x 1,5 9 10
64453680
17 12.7 x 17.0 13 16 x 1,5 20 x 1,5 11 10
64453690
19 14.7 x 19.0 15 - - 13,5 10
64453700
21 16 x 21 17 20 x 1,5 25 x 1,5 16 10
64453710
27 21.6 x 27.0 20 25 x 1,5 32 x 1,5 21 10
64453720
36 29 x 36 25 32 x 1,5 40 x 1,5 29 10
64453730
45 38 x 45 36 40 x 1,5 50 x 1,5 36 10
64453750
56 48 x 56 40 50 x 1,5 63 x 1,5 48 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Tvarově stabilní
  • Vysoce flexibilní/flexibilní za studena
  • Stlačitelná a roztažitelná
  • Zvýšená odolnost proti olejům, benzinu, kyselinám a tukům
  • Kapalinotěsná

Oblasti použití

  • Pro vnitřní i venkovní aplikace
  • Strojírenství
  • V energetických řetězech (SILVYN® CHAIN)
  • Výroba robotů
  • Pohyblivé aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů a kadmia
  • Odolnost proti oděru a mikrobům
  • Chování vnějšího pláště při hoření podle normy UL 94 V-2

Konstrukce

  • Spirála z pružinového ocelového drátu s PVC izolací
  • Vnější plášť z PUR

Poznámky

  • Balicí jednotka 50 m na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23

Barva

  • Modrá metalíza

Materiál

  • PUR s pružinovým ocelovým drátem izolovaným PVC
  • Chování při hoření podle UL 94 V-2

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé uložení: -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.