SILVYN® FPS-EDU

SILVYN® FPS-EDU je vysoce flexibilní ochranná hadice vyrobená z PVC s opletem z ocelových drátů

Vysoce flexibilní, kapalinotěsná a mechanicky odolná

Mechanická odolnost Energetický řetěz Spolehlivost Odolný proti zkrutu Vodotěsná

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Vhodné pro SILVYN® MSK-M Vhodné pro SILVYN® US-M Vhodné pro SILVYN® US Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® FPS-EDU
61802330
14 9.0 x 14.0 16 16 x 1,5 16 x 1,5 9 50
61802331
17 12.0 x 17.0 19 20 x 1,5 20 x 1,5 11 50
61802332
19 14.0 x 19.0 22 - - 13,5 50
61802333
21 15.0 x 21.0 24 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802334
27 20.0 x 27.0 30 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802335
36 28.0 x 36.0 40 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802336
45 37.0 x 45.0 48 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802337
56 48.0 x 56.0 60 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ochrana proti horkým šponám
  • Pevnost v tahu
  • Vysoce flexibilní
  • Vzduchotěsná a kapalinotěsná
  • Mechanicky odolná

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Automatizační technika
  • Všude tam, kde mohou jiskry při svařování
    a horké třísky poškodit kabely a vodiče
  • Robotika

Konstrukce

  • Spirála z pružinového ocelového drátu s PVC izolací
  • Plášť z měkčeného PVC
  • Oplet z pozinkovaných ocelových drátů

Poznámky

  • Balicí jednotka 10 m (na vyžádání)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice

Materiál

  • Pružinový ocelový drát s PVC izolací, plášť z měkčeného PVC
    Oplet: pozinkovaný ocelový drát

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.