SILVYN® US EE

SILVYN® US je hadicové šroubení PG z mosazi, které s ochrannou hadicí nabízí třídu krytí IP 40 / IP 54 / IP 66

Maximální ochrana proti vibracím Nároky na prostor Robustní Teplotně odolný

CE

Číslo výrobku Vhodná pro SKINTOP PG Vnitřní průměr mm Vhodné pro SILVYN® FPS/FD-PU Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® US pro SILVYN® FPS / FD-PU
55502651
7 6 10 50
55502652
9 9 14 50
55502653
11 11,5 17 50
55502654
13,5 13 19 50
55502655
16 14,5 21 50
55502656
21 19,5 27 25
55502657
29 26,5 36 25
55502658
36 36 45 20
55502659
48 45,5 56 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Prostorově úsporné
  • Ochrana proti vibracím
  • Univerzálně použitelné šroubení
  • Rychlá a snadná montáž

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Kompaktní provedení

Konstrukce

  • PG připojovací závit
  • Šestihranné připojovací hrdlo
  • Závitové hrdlo
  • Těsnicí prvek
  • Převlečná matice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Těsnicí kroužek: TPE

Krytí

  • IP 54 (se SILVYN®FPS, FD-PU)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.