SILVYN® US-M EE

SILVYN® US-M je poniklovaná mosazná hadicová spojka s krytím IP40/IP54/IP66 podle použité hadice

Maximální ochrana proti vibracím Nároky na prostor Robustní Teplotně odolný

CE

Číslo výrobku Metrické rozměry Vnitřní průměr mm Vhodné pro SILVYN® FPS/FD-PU Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® US-M pro SILVYN® FPS / FD-PU
55502601
10 x 1.0 6 10 50
55502602
12 x 1.5 9 14 50
55502603
16 x 1.5 11,5 17 50
55502604
20 x 1.5 14,5 21 50
55502605
25 x 1.5 19,5 27 25
55502606
32 x 1,5 26,5 36 25
55502607
40 x 1.5 35 45 20
55502608
50 x 1.5 45,5 56 10
55502609
63 x 1,5 45,5 56 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velká pevnost v tahu
  • Prostorově úsporné
  • Ochrana proti vibracím
  • Univerzálně použitelné šroubení
  • Rychlá a snadná montáž

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® FPS
  • SILVYN® FD-PU
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Kompaktní provedení

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit
  • Šestihranné připojovací hrdlo
  • Závitové hrdlo
  • Těsnicí prvek
  • Převlečná matice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál

  • Těleso: poniklovaná mosaz
    Těsnicí kroužek: TPE

Krytí

  • IP 54 (se SILVYN®FPS, FD-PU)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.