Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
SILVYN® FG metal conduit with thick-walled jacket
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certified
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SILVYN® FG

Kovová ochranná hadice s pláštěm; Vnitřní průměr: 12.6mm; Vnější průměr: 17.8mm; Jmenovitá velikost: 3/8; Ocel;

SILVYN® FG 3/8" 12.6X17.8 WH 30M

55503279

Přidat do porovnání produktů

Cena

12.043,46 Kč

(40.144,85 Kč/100 M)

Množství

30 M na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!

Výhody

  • Chrání před tekutinami
  • Pevnost v tahu
  • Snadné čištění díky hladkému, bílému povrchu
  • Zvýšená pevnost při sešlápnutí
  • Vnější plášť schválený FDA

Použití

  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Farmaceutický průmysl
  • Zařízení na balení potravin