55000531
Montážní konzola; Jmenovitá velikost: 16; Ocel
SILVYN® BW-M 16
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.360,73 Kč
(13.442,91 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezpečné upevnění ochranné hadice k pouzdru, pokud nelze zavést ochrannou hadici přímo do pouzdra.
- Bezpečné vedení ochranné hadice podél její instalační trasy.
- Díky malé konstrukční velikosti je vhodný pro použití v omezených prostorových podmínkách.
- Snadná montáž pomocí 2 upevňovacích otvorů.
- Odolává teplotám do +200 °C.
Použití
- Vhodné pro upevnění a/nebo vedení ochranné hadice.
- Odolává vysokému chemickému a mechanickému zatížení.
- Vhodný pro venkovní použití.