SILVYN® CNP NPT

SILVYN® CNP šroubení – ochranné šroubení pro hadice, z poniklované mosazi, pro použití se SILVYN® CNP

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Mechanická odolnost

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost OK mm Celková délka mm Vhodné pro SILVYN® CNP Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN®CNP NPT šroubení
55500400
1/2" 27 55 3/8" 1
55500410
1/2" 32 66 1/2" 1
55500420
3/4" 39 66 3/4" 1
55500430
1" 45 73 1" 1
55500440
1 1/4" 59 87 1 1/4" 1
55500450
1 1/2" 67 87 1 1/2" 1
55500460
2" 82 101 2" 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolnost proti plameni
  • Velká pevnost v tahu
  • Pro vysoké mechanické namáhání
  • Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Výroba robotů
  • Výroba automatů
  • Vývozci

Konstrukce

  • Základní těleso je z ocelolitiny s pozinkovaným povrchem. Vnitřní hrdlo je z polyamidu a slouží k uchycení hadice. Speciální profil na vnitřním hrdle se převlečnou maticí zatlačí do hadice
  • Včetně O-kroužku a matice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro kovové ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení kovové ochranné hadice

Materiál

  • Těleso: ocelový odlitek s pozinkovaným povrchem
    Vnitřní hrdlo: PA

Krytí

  • IP 67

Teplotní rozsah

  • -45 °C až +105 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.