SILVYN® CNP
SILVYN® CNP je kapalinotěsná ochranná hadice s vnitřním vedení z PVC a nylonovým pláštěm, na seznamu UL/CSA
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Ochrana před mechanickým namáháním
- Chrání před tekutinami
- Ohebná
- V širokém rozsahu odolná proti kyselinám
a olejům
Oblasti použití
- Strojírenství
- Výroba robotů
- Výroba automatů
- Vývozci
Konstrukce
- PVC vnitřní hadice
- Nylonový oplet
- Plastový vnější plášť
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice
-
Certifikace
- UL 1660
-
Barva
- Oranžová
-
Materiál
- Směs PVC s nylonovou tkaninou
-
Krytí
- IP 67
-
Teplotní rozsah
- -20 °C až +60 °C
CSA: -18 °C až +75 °C
Krátkodobě až +80 °C -
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.