SILVYN® FG NM

SILVYN® FG NM s modrým pláštěm pro certifikované použití v potravinářském a nápojovém průmyslu

  • Celoplastová hadice
  • Vhodná pro odvětví potravin a nápojů

Potravinářský a nápojový průmysl Dobrá chemická odolnost Spolehlivost Vodotěsná

CE ECOLAB

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN®FG NM modrá
55503370
3/8" 12.6 x 17.8 70 30
55503371
1/2" 16.0 x 21.1 100 30
55503372
3/4" 21.0 x 26.4 130 30
55503373
1" 26.5 x 33.1 180 30
55503374
1 1/4" 35.1 x 41.8 225 15
55503375
1 1/2" 40.3 x 47.8 255 15
55503376
2" 51.6 x 59.9 310 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vnější plášť schválený FDA
  • Snadné čištění díky rovnému povrchu, barva modrá
  • Chrání před tekutinami

Oblasti použití

  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Zařízení na balení potravin
  • Farmaceutický průmysl
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Flexibilní
  • Tvarově stabilní
  • Odolnost proti plameni

Odkazy na normy / schválení

  • Certifikováno podle FDA CFR 21 a NSF 51 (norma pro USA)
  • ECOLAB®
    Průmyslový standard v oblasti profesionálního čištění a dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu

Konstrukce

  • Zabudovaná vnitřní spirála z tvrdého PVC
  • Speciální plastový vnější plášť schválený FDA

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 5.0 Class-Description: plastová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová ochranná hadice

Certifikace

  • FDA CFR 21
    NSF 51

Na vyžádání:

  • K dodání v šedé a bílé barvě

Barva

  • Modrá

Materiál

  • Speciální plášť z měkčeného PVC se zavařenou spirálou z tvrdého PVC

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +60 °C
  • Krátkodobě: +80 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.