SILVYN® FG

SILVYN® FG kovová hadice s bílým PVC pláštěm pro certifikované použití v potravinářství a nápojovém průmyslu

Vhodná pro odvětví potravin a nápojů

Potravinářský a nápojový průmysl Dobrá chemická odolnost Mechanická odolnost Robustní Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Poloměr ohybu mm Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® FG bílá
55503279
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503280
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503281
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503282
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503283
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503284
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503285
2" 51.6 x 59.9 210 15
SILVYN® FG modrá
55503286
3/8" 12.6 x 17.8 60 30
55503287
1/2" 16.0 x 21.1 75 30
55503288
3/4" 21.0 x 26.4 90 30
55503289
1" 26.5 x 33.1 120 30
55503290
1 1/4" 35.1 x 41.8 135 15
55503291
1 1/2" 40.3 x 47.8 165 15
55503292
2" 51.6 x 59.9 210 15
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vnější plášť schválený FDA
  • Snadné čištění díky hladkému, bílému povrchu
  • Chrání před tekutinami
  • Pevnost v tahu
  • Zvýšená pevnost při sešlápnutí

Oblasti použití

  • Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
  • Zařízení na balení potravin
  • Farmaceutický průmysl
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba

Vlastnosti výrobku

  • Flexibilní
  • Odolnost proti stlačení
  • Odolnost proti nárazu
  • Pevnost v tahu

Odkazy na normy / schválení

  • Certifikováno podle FDA CFR 21 a NSF 51 (norma pro USA)

Konstrukce

  • Spirálovitě vinutá těžká kovová ochranná hadice s falcovaným profilem
  • Speciální plastový vnější plášť schválený FDA

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: kovová ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kovová ochranná hadice

Barva

  • Bílá
  • Modrá

Materiál

  • Galvanicky pozinkované šroubově vinuté vnitřní stěny z páskové oceli s pláštěm ze speciálního plastu

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +60 °C
  • Krátkodobě: +80 °C

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.