55510700
SILVYN® HYGIENIC
Hadicové šroubení; M 16; Jmenovitá velikost: 16; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 68 - 2 bar, IP 66, IP 67;
SILVYN® HYGIENIC M16X1.5
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.212,75 Kč
(121.274,61 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Hygienické provedení pro dosažení ideálních výsledků čištění
- Hladké povrchy a žádné hrany zabraňují hromadění tekutin a tvorbě mikroorganismů
Použití
- Stroje, zařízení a komponenty pro potravinářství
- Farmaceutický průmysl
- Strojírenství