SILVYN® TC

SILVYN® TC je paralelně drážkovaná hadice s inovativní konstrukcí díky integrovaným metrickým závitům, lze namontovat se standardními metrickými protimaticemi

  • Zašroubování hadice není potřeba
  • Použitelná s maticí
  • Definované délky segmentu

Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas Nízká hmotnost UV odolný

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Vnitřní x vnější průměr mm Metrické rozměry Balicí jednotky
m
Základní jednotka Bázová cena
64400823
7,5 6,6 x 10 10 x 1,5 50
64400824
8,5 9,8 x 12,8 12 x 1.5 50
64400825
12 12,3 x 15,7 16 x 1.5 50
61221035
17 16.6 x 21.2 20 x 1.5 50
64400650
22 23.1 x 28.4 25 x 1.5 50
64400651
26 28.9 x 34.5 32 x 1,5 50
64400826
37 34 x 42,2 40 x 1.5 50
64400827
50 45,6 x 52,8 50 x 1.5 50
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Tvarově stabilní
  • Flexibilní
  • S připojovacím závitem
  • Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Strojírenství
  • Investiční výstavba
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů a kadmia
  • Odolnost proti oděru
  • Zvýšená odolnost vůči olejům, benzinu a dalším chemikáliím

Konstrukce

  • Paralelně drážkovaná hadice z polyamidu 6

Poznámky

  • Pro zvýšení stupně krytí IP doporučujeme použít přídavné těsnění
  • Délka úseku 222 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 5.0 Class-Description: ochranná hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: Plastová vlnová hadice

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • PA 6
    Bezhalogenový
  • Chování při požáru dle UL 94 V-2

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.