SILVYN® HG-M

SILVYN® HG-M – šroubení hadice pro SILVYN® HCC

UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Celková délka mm Délka závitu mm Vhodné pro SILVYN® HCC Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
55501650 40 x 1,5 53 15 40 20
55501660 50 x 1,5 57,4 15 50 16
55501670 63 x 1,5 74 20 63 8
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduchá demontáž
  • Pevnost v tahu
  • Utěsnění

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí
  • SILVYN® HCC

Konstrukce

  • Metrický připojovací závit
  • Těleso s těsněním a upínacím kroužkem
  • Převlečná matice

Poznámky

  • Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • PA6

Krytí

  • IP 65

Teplotní rozsah

  • -25 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.