61806615
Paralelně drážkovaná ochranná hadice se štěrbinou; Vnitřní průměr: 6.3mm; Vnější průměr: 10mm; Jmenovitá velikost: 6; Polypropylen; Odolnost proti UV záření
SILVYN® SPLIT PP 7 / 6.3X10.0 BK 50M
Přidat do porovnání produktů
Cena
206.632,35 Kč
(7.653,05 Kč/100 M)
50 M na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 2700 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolnost proti stlačení
- Jednoduchá ochrana proti hlodavcům
- Rychlá a snadná montáž
Použití
- Automobilový průmysl
- Stavba lodí
- Strojírenství
- Elektrotechnický průmysl
- Všude tam, kde je potřeba kabely a vodiče dodatečně chránit