SILVYN®SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M je dělitelná protimatice k dodatečné instalaci s dělitelnou hadicí SILVYN® SPLIT

Bez halogenů Montážní čas Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Metrické rozměry Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® SPLIT GMP-M (s metrickou maticí)
61806686
16 x 1.5 100
61806688
25 x 1.5 50
61806689
32 x 1,5 50
61806691
40 x 1.5 25
61806687
20 x 1.5 100
61806692
50 x 1.5 25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlá montáž
  • Jednoduchá demontáž

Poznámky

  • Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • PA bezhalogenový

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +120 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.