FIPLOCK® ONE M

Systém montáže do hadice pro nejvyšší požadavky, vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12

.

Nový systém montážní hadice s inovativním aretačním systémem

Železnice Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Odolný proti chladu Maximální ochrana proti vibracím Mechanická odolnost Montážní čas Nízká hmotnost Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost UV odolný Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Metrické rozměry OK mm Vnitřní průměr mm Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12 Barva Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
FIPLOCK® ONE M barva černá
61804211
12 x 1.5 17 7,2 7 černá 10
61804212
12 x 1.5 20 10 10 černá 10
61804213
16 x 1.5 20 10 10 černá 10
61804214
16 x 1.5 22 9 12 černá 10
61804215
20 x 1.5 20 10 10 černá 10
61804216
20 x 1.5 22 13 12 černá 10
61804217
20 x 1.5 27 13 17 černá 10
61804218
25 x 1.5 27 17,2 17 černá 10
61804219
25 x 1.5 36 18 23 černá 10
61804220
32 x 1,5 36 23 23 černá 10
61804221
32 x 1,5 41 25 29 černá 10
61804222
40 x 1.5 41 29 29 černá 10
61804223
40 x 1.5 52 31,9 36 černá 10
61804224
50 x 1.5 52 36 36 černá 10
61804225
50 x 1.5 65 41,9 48 černá 10
61804226
63 x 1,5 65 50,5 48 černá 10
FIPLOCK® ONE M barva šedá
61804227
12 x 1.5 17 7,2 7 šedá 10
61804228
12 x 1.5 20 10 10 šedá 10
61804229
16 x 1.5 20 10 10 šedá 10
61804230
16 x 1.5 22 9 12 šedá 10
61804231
20 x 1.5 20 10 10 šedá 10
61804232
20 x 1.5 22 13 12 šedá 10
61804233
20 x 1.5 27 13 17 šedá 10
61804234
25 x 1.5 27 17,2 17 šedá 10
61804235
25 x 1.5 36 18 23 šedá 10
61804236
32 x 1,5 36 23 23 šedá 10
61804237
32 x 1,5 41 25 29 šedá 10
61804238
40 x 1.5 41 29 29 šedá 10
61804239
40 x 1.5 52 31,9 36 šedá 10
61804240
50 x 1.5 52 36 36 šedá 10
61804241
50 x 1.5 65 41,9 48 šedá 10
61804242
63 x 1,5 65 50,5 48 šedá 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
  • Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
  • Vynikající krytí IP
  • Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Oblasti použití

  • Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Univerzální aretační mechanismus díky ozubení 360°
  • Aretační mechanismus s integrovaným systémem kódování
  • Rozšířený těsnicí rozsah ve více vlnách rýhované hadice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Barva

  • Šedá (RAL 7005)
    Černá (RAL 9005), odolná proti UV záření

Materiál

  • PA 6
    Bezhalogenový
  • Chování při hoření podle UL 94 V0

Krytí

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Teplotní rozsah

  • -45 °C až +120 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.