FIPLOCK® ONE NPT

EPIC® SOLAR 4Plus M

Nový systém montážní hadice s inovativním aretačním systémem

Železnice Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Odolný proti chladu Maximální ochrana proti vibracím Mechanická odolnost Montážní čas Nízká hmotnost Optimální odlehčení tahu Robustní Spolehlivost UV odolný Vodotěsná

CE

Číslo výrobku Základní jednotka Bázová cena
61804265
61804273
61804267
61804275
61804266
61804274
61804262
61804270
61804263
61804271
61804268
61804276
61804264
61804272
61804261
61804269
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
  • Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
  • Vynikající krytí IP
  • Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Oblasti použití

  • Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12
  • Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vlastnosti výrobku

  • Univerzální aretační mechanismus díky ozubení 360°
  • Aretační mechanismus s integrovaným systémem kódování
  • Rozšířený těsnicí rozsah ve více vlnách rýhované hadice

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice

Certifikace

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Barva

  • RAL 9005 černá, UV odolná

Materiál

  • PA 6
    Bezhalogenový
  • Chování při hoření podle UL 94 V0

Krytí

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Teplotní rozsah

  • -45 °C až +120 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.