61804891
FIPLOCK ONE MS-M
Hadicové šroubení; M 12; Jmenovitá velikost: 10; Pro velikost ochranné hadice pro kabely: 10; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-MS M12X1.5 / 10 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.685,96 Kč
(66.859,58 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Velmi vysoká pevnost v tahu díky univerzálnímu systému ozubení
- Zajišťuje bezpečnou montáž díky integrovanému systému kódování
- Vynikající krytí IP
Použití
- Požadavek na vyšší kapalinotěsnost
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
- Vhodný pro FIPLOCK® PA6 / PA12