SILVYN® KF-M

Číslo výrobku Označení výrobku Celková délka mm Šířka příruby mm Vnitřní průměr mm Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® KLICK-KF-M (přírubový adaptér) černá
56001005 25 x 1,5 32 4.5 15,6
56001015 32 x 1,5 46 5 19,1
56001025 40 x 1,5 55 5 18,6
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

Barva

  • Šedá (RAL 7031)
    Černá (RAL 9011), UV odolná

Materiál

  • PA
    bezhalogenový

Krytí

  • IP 67

Teplotní rozsah

  • -30 °C až +100 °C

Výhody

  • Přírubu lze použít i bez vyvrtaných děr.
  • Řešení připojení, které je nezávislé na typu závitu

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí
  • SILVYN® RILL PA6/RILL PA12
  • SILVYN® KLICK-GM/GPZ-M
  • SILVYN® KLICK 90° M
  • Přírubový adapter pro všechna šroubení s metrickým závitem

Odkazy na normy / schválení

  • UL File No. E308201

Konstrukce

  • Příruba
  • Metrický vnitřní závit