SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) – rozdělovač ve tvaru Y pro SILVYN® RILL

Montážní čas Teplotně odolný

Číslo výrobku Jmenovitá velikost Pro vnější průměr hadice mm Vhodné pro SILVYN® RILL Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
SILVYN® KLICK-Y (TPE) šedá
56000120
3 x 10 10 10 10
56000140
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000150
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000160
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) černá
56000125
3 x 10 10 10 10
56000145
2 x 16/1 x 21 15.8 / 21.2 16/21 10
56000155
2 x 21/1 x 28 21.2 / 28.5 21/28 10
56000165
2 x 28/1 x 34 28.5 / 34.5 28/34 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduchá montáž
  • Vysoká teplotní odolnost

Oblasti použití

  • Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Rozdělovač Y pro hadice SILVYN® RILL

Konstrukce

  • 3x připojení ochranné hadice
  • 1x závitový otvor pro upevnění šroubem M4

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spojka pro paralelně drážkované ochranné hadice

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spojka pro vlnovou hadici

Barva

  • Šedá (RAL 7031)
    Černá (RAL 9011), UV odolná

Materiál

  • TPE

Krytí

  • IP 66

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +115 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.