SILVYN® AFG-PA
SILVYN® AFG-PA jednodílná připojovací příruba zvlášť vyvinutá pro SILVYN® MAXI PA
Číslo výrobku | Jmenovitá velikost | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|
SILVYN® AFG-PA šedá | |||||
55001080
|
70 | 1 | |||
55001081
|
95 | 1 | |||
SILVYN® AFG-PA černá | |||||
55001085
|
70 | 1 | |||
55001086
|
95 | 1 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Pevné spojení proti vytržení
- Bezpečné vložení hadice
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí
- SILVYN® MAXI PA
- Strojírenství
- Svazkování a vedení kabelů a vodičů
Konstrukce
- Jednodílná připojovací příruba se zaklapávacím mechanismem byla vyvinuta speciálně pro použití s ochrannou hadicí SILVYN® MAXI PA. Díky speciální konstrukci může být hadice připevněna předem a na konečné místo namontována již se šroubením.
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
-
Barva
- Šedá RAL 7001
Černá RAL 9005, UV odolná -
Materiál
- PA6
Bezhalogenový -
Krytí
- IP 54
(IP 66 s těsněním AFG-PA/AFW-PA) -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +115 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.