SILVYN® EC
SILVYN® EC – koncový klobouček pro paralelně drážkované elektroinstalační trubky
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Kabel lze chránit proti poškození
- Doplňkové utěsnění
- Jednoduchá montáž
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Přechodové nebo ukončovací hrdlo
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: ukončovací hrdlo pro ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: Koncová dutinka pro ochrannou hadici
-
Na vyžádání:
- SILVYN® REC pro FPAS67
-
Barva
- RAL 9005 černá, UV odolná
-
Materiál
- NEC: PA66
REC: TPE -
Teplotní rozsah
- NEC: -50°C až +135°C
REC: -50°C až +120°C -
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.