SILVYN® FCL
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Rychlá montáž
- Jednoduchá demontáž
- Vysoká mechanická pevnost
- Zabraňuje prověšení hadice
- Bez volných dílů
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
- Připevnění ochranné hadice ke stroji v různých aplikacích
Vlastnosti výrobku
- Demontáž se provádí šroubovákem
- Jednodílný držák hadic
Konstrukce
- Jednodílný držák hadic s otvorem pro připevnění
Poznámky
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Držák pro ochrannou hadici
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 6.0 Class-Description: Držák pro ochrannou hadici
-
Certifikace
- IEC EN 61386-23
-
Barva
- Šedá (RAL 7031)
Černá (RAL 9005), UV odolná -
Materiál
- PA 66
Bezhalogenový -
Teplotní rozsah
- -50 °C až +135 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.