SILVYN® FLEXILOK M
SILVYN® FLEXILOK M – šroubení hadice s metrickým závitem
- Mimořádně prostorově úsporné šroubení
- Malá balicí jednotka
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Rychlá montáž
- Jednoduchá montáž
- Cenově výhodné šroubení pro hadice
- Bez volných dílů
- Nový prostorově úsporný design
Oblasti použití
- Strojírenství
- Výroba rozvaděčů
- Pohyblivé aplikace
- Použití vyžadující minimální prostor
- Instalace v budovách
Vlastnosti výrobku
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Jeden díl, tenkostěnný
- Bez halogenů a kadmia
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E308201
Konstrukce
- Metrický připojovací závit
- Jednodílné těleso
- Speciální svorkový systém
Poznámky
- Demontáž se provádí šroubovákem
- Verze s PG závitem najdete v online katalogu
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
-
Odkazy na normy / schválení
- IEC EN 61386-23
-
Barva
- Šedá (RAL 7031)
Černá (RAL 9005), UV odolná -
Materiál
- PA 66
Bezhalogenový -
Krytí
- IP 66
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +120 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.