SILVYN® FPAG-M
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.
Výhody
- Rychlá montáž
- Pevnost v tahu
- Utěsnění
- Ochrana proti vibracím
Oblasti použití
- V kombinaci s ochrannou hadicí pro kabely
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích
Vlastnosti výrobku
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Demontáž se provádí šroubovákem
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E308201
Konstrukce
- Metrický připojovací závit
- Horní část s integrovaným celoobvodovým ozubením
Poznámky
- Verze s PG závitem najdete v online katalogu
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
Certifikace
- IEC EN 61386-23
Barva
- Šedá (RAL 7031)
Černá (RAL 9005), UV odolná
Materiál
- PA 66
Bezhalogenový
Krytí
- IP 66
Teplotní rozsah
- -50 °C až +135 °C
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.