SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAS – paralelně drážkovaná ochranná hadice nabízí společně se širokým příslušenstvím spolehlivou ochranu kabelů
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.
Výhody
- Tvarově stabilní
- Flexibilní
- Odolná proti plameni, samozhášivá dle UL 94 V-2
- Zvýšená pevnost při sešlápnutí
- Odolnost proti nárazu
Oblasti použití
- Strojírenství
- Investiční výstavba
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
- Pohyblivé aplikace
- Pro vnitřní i venkovní aplikace
Vlastnosti výrobku
- Bez halogenů a kadmia
- Odolnost proti oděru
- Zvýšená odolnost vůči olejům, benzinu a dalším chemikáliím
- Nízké riziko požáru
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E308201
Konstrukce
- Paralelně drážkovaná hadice z polyamidu 6
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: ochranná hadice
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Plastová vlnová hadice
Certifikace
- IEC EN 61386-23
Na vyžádání:
- V provedení PA 12
Barva
- Šedá (RAL 7031)
Černá (RAL 9005), UV odolná
Materiál
- PA 6
Bezhalogenový - Chování při hoření podle UL 94 V-2
Teplotní rozsah
- -40 °C až +120 °C staticky
-20 °C až +100 °C dynamicky
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.