SILVYN® FPAX-M
SILVYN® FPAX-M – IP68/IP69 spojení hadice pro SILVYN® FPAS
-
IP66
IP67 -
IP68 (2bar)
IP69
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.
Výhody
- Rychlá montáž
- Velká pevnost v tahu
- Tlakově vodotěsné
- Ochrana proti vibracím
Oblasti použití
- V kombinaci s ochrannou hadicí pro kabely
- SILVYN® FPAS
- Použití při silných vibracích
Vlastnosti výrobku
- Odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům
- Demontáž se provádí šroubovákem
Odkazy na normy / schválení
- UL File No. E308201
Konstrukce
- Metrický připojovací závit
- Základní těleso s vnitřním těsněním
- Horní část s integrovaným celoobvodovým ozubením
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Šroubení pro plastové drážkované ochranné hadice
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Šroubení plastové vlnové hadice
Certifikace
Barva
- Šedá (RAL 7031)
Černá (RAL 9005), UV odolná
Materiál
- PA 66
Bezhalogenový
Krytí
- IP66
IP67 - IP68 (2bar)
IP69
Teplotní rozsah
- -50 °C až +135 °C
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.