SILVYN® FPAX P
Číslo výrobku | Jmenovitá velikost | Vhodné pro SILVYN® FPAX T/Y | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® FPAX P | ||||||
55507370
|
16 | 16 | 5 | |||
55507371
|
21 | 21 | 5 | |||
55507372
|
28 | 28 | 5 | |||
55507373
|
34 | 34 | 3 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Ukončovací hrdlo pro systém SILVYN® FPAX T/Y
Oblasti použití
- Pro kabely v kombinaci s ochrannou hadicí:
- SILVYN® FPAS
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 5.0 Class-Description: Spojka pro paralelně drážkované ochranné hadice
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: Spojka pro vlnovou hadici
-
Barva
- RAL 9005 černá, UV odolná
-
Materiál
- PA 66
Bezhalogenový - Polyester Elastomer
-
Krytí
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69 -
Teplotní rozsah
- -50 °C až +135 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.